Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
1
Part number: 09 23 448 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 23 448 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-clip
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip 2C
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 48
  • Configuraţie contact Rândurile a, b şi c, poziţiile 1, 2, ... , 15, 16
  • Lungime terminaţie 4,5 mm
  • Codificare Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB
    Cu flanşă de fixare
    Cu clemă Snap-in
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 45 N
  • Forţă de extragere ≤ 30 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 8,424 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140042131
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare