Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1, Bezhalogenové, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub
    Male Straight
  • Connector 2
    D-Sub
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 9
  • Core structure AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 9
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +80 °C moved
  • Cable diameter 6 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications RoHS 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte