Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
D-Sub Hood 15 poles top entry metal

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 2
With premounted threaded inserts Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Metal
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 6.5 mm
  • Locking type With premounted threaded inserts Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 12.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 41 mm
  • Width 40.3 mm
  • Height 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 58 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221543
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte