Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
D-Sub Hood 15 poles top entry metal

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 2
mit vormontierten Gewindeeinsatz Gewinde 4-40 UNC
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Knickschutztülle ≤ 6,5 mm
  • Verriegelungsart mit vormontierten Gewindeeinsatz Gewinde 4-40 UNC
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 12,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metall
  • Länge 41 mm
  • Breite 40,3 mm
  • Höhe 15,4 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 58 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140221543
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen