Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 65 189 6782 333
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP SA
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP SA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌8 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PPA), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 65 189 6782 333
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP SA
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 9
  • further contacts With grounding pin
  • Termination length 2.1 mm
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated current @ 40 °C
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging Nee
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PPA)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Colour (insert) Zwart
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Edelmetaal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140217461
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar