Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Oliebestandig, Halogenfri, Silikonefri
Kabellængde: 20 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Ferruler på ledningsende
  • Konnektor 2 Circular (female) 9-pin
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Oliebestandig
    Halogenfri
    Silikonefri
  • Funktioner
    Meget fleksibel
    Kompatibel med slæbekæde
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Ledningsstruktur 1x 2x 0.5 mm²
  • Anvendelsesområde for holding brake connection
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flame retardancy
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140674974
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare