Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 55 256 6621 741
15p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
15p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 2
Flydende krystal polymer (LCP), Skal: stål, forniklet
Sort
Kontakter: 15
Kobberlegering, Jordforbindelse: Trykstøbt zink
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 256 6621 741
15p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo メス
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión マザーボード ツー ドーターカード
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado M3
  • Contenidos del paquete リールに140ピース
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0.4 Nm ロックネジ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Color (aislante)
  • Material (contactos)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • Superficie (contactos) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la California Proposition 65 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.620 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140220010
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download