Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
Parça numarası: 09 45 453 1305
har-key latching 90°
har-key latching 90°

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Anahtarlı şalterler
90° mandallama
antrasit
Montaj deliğinin çapı: 22.3 mm
Notlar
Karşılaştırın
Bu ögenin işlevsel olması için ek kontak blokları ve bir modül tutucusu gerekir. Lütfen bunları "Eşleşen Ürünler" altında seçin.
Parça numarası: 09 45 453 1305
har-key latching 90°
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Operatör arayüzleri
  • Seri har-key
  • Eleman Anahtarlı şalterler
  • Teknik özellikler 90° mandallama
Sürüm
  • Montaj deliğinin çapı 22,3 mm
Teknik özellikler
  • Çalıştırma yolu 6 mm
  • Aşırı gerilim kategorisi III (düşük voltajla koruma)
  • Sıkma torku 1,5 ... ‌2,2 Nm Sabitleme somunu
  • İşletme sıcaklığı -25 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • Panel kalınlığı 1 ... ‌7 mm
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85365080
  • GTIN 5713140449022
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın