Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 010 0101 169
har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌9 A
Contacts: 1
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side, Sn Termination side
Polyphthalamide (PPA)
Orange
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 010 0101 169
har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem NYÁK sorkapocs
Verzió
  • Lezárási mód
    Benyomható kalitkarugós lezárás
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 1
  • Csomag tartalma 750 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,2 ... 1,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 24 ... AWG 16
  • Érintkező sorok 1
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Blankolási hossz 7 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliftalamid (PPA)
  • Színes (betét) Narancssárga
  • Anyag (érintkezők)
    Réz ötvözet
    Acélrugó
  • Felület (érintkező)
    Sn Illeszkedő oldal
    Sn Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 750
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140279940
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection