매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 터미널 블록
Push-in 스프링 케이지 터미네이션, 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌9 A
접점: 1
구리 합금, 강철 스프링
Sn 체결 측면, Sn 터미네이션 사이드
폴리프탈아미드 (PPA)
청색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Kontaktdon
  • Series har-flexicon®
  • Element Kretskortskopplingsplint
Version
  • Termination method
    Push-in burklämsförbindning
    Genomlödningsteknik (THR)
  • Connection type PCB till kabel
  • Number of contacts 1
  • Pack contents 750 stycken på rulle
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Rated current ‌ 9 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics
    SPE T1-B
    Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Blue
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Surface (contacts)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 750
  • Country of origin Kina
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279902
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다