Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
har-flexicon MTV-2 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 2
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 2
  • Campo de aplicación para soldadura por reflujo THR
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión SPE T1-B
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Ag sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ag sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140279841
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD