Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
har-flexicon MTV-2 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 2
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
Verze
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 2
  • Oblast použití Pro pájení přetavením THR
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika SPE T1-B
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C
  • Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Vlastnosti materiálu
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ag na Ni Na straně konektoru
    Ag na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140279841
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415