Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
1
Cikkszám: 14 13 121 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Header
Vertical
Rated current: ‌11 A
Contacts: 12
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA)
Green
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 13 121 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
1
Termékleírás
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Header
  • Specifikation Lodret
Version
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 12
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
  • Anvendelsesområde til bølgelodning
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 11 A
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Indsætningskraft ≤ 36 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 18 N
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Grøn
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2,06 g
  • Oprindelsesland Italien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140207981
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás