Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 31 161 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-16 GN
har-flexicon 3,50 FSV-16 GN

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Pionowo
Przyłączenie śrubowe
Prąd znamionowy: ‌10 A
Kontakty: 16
Stop miedzi
Sn Strona łączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Zielony
Notatki
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 14 31 161 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-16 GN
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 16
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti
    0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 1 mm² Trenzado
    0,5 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • İletken kesiti [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3,5 mm
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 5 ... 6 mm
  • Sıkma torku 0,2 ... 0,25 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M2
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Renk (parça) Verde
  • Malzeme (kontaklar) Aleación de cobre
  • Yüzey (kontaklar) Sn Lado de acoplamiento
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS muafiyetleri 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Plomo
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde Plomo
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140208858
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare