Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 091 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Vertical
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌6 A
Contacts: 9
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 091 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem PCB terminal block
  • Specifikáció Vertical
  • Tulajdonságok Újracsatlakoztatás: 10 alkalommal (kizárólag azonos vagy nagyobb vezetékkeresztmetszethez)
Verzió
  • Lezárási mód
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 9
  • Részletek A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Csomag tartalma Sample
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 20
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Légköztávolság ‌ 1.5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 1.6 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Blankolási hossz 6 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 45 N
  • Kihúzási erő ≥ 9 N
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezgésellenállás 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140111219
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare