Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 031 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 BK 500pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
Vandret
Terminering af push-in Fjederklemme, Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌6 A
Kontakter: 3
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 031 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 BK 500pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
  • Specifikace Horizontální
  • Vlastnosti Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Verze
  • Způsob připojení
    Pružinové připojení Push-in
    Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 3
  • Podrobnosti Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
  • Obsah balení 500 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,14 ... 0,5 mm² Plný
    0,2 ... 0,5 mm² Laněný
    0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí 160 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 1,5 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 1,6 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Délka odizolování 6 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 15 N
  • Odpojovací síla ≥ 3 N
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.600 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140110984
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare