Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 15 13 060 2601 333
har-flex str m 4.85mm 60p PL1
har-flex str m 4.85mm 60p PL1

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Contacten: 60
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 15 13 060 2601 333
har-flex str m 4.85mm 60p PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Male connector
  • Kontaktbeskrivning Straight
  • Funktioner The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Förbindningsmetod Reflow soldering termination (SMT)
  • Förbindningstyp
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Antal kontakter 60
  • Leveransomfattning Sample
Technical characteristics
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 1.27 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1.27 mm
  • Staplingshöjd 4.85 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0.4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0.4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 48 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 9 N
    ≤ 42 N
  • Performance level 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140200272
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare