Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Part Number: 15 11 094 2601 000
har-flex str m 1.75mm 94p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 94p PL1 280pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Contatos: 94
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 15 11 094 2601 000
har-flex str m 1.75mm 94p PL1 280pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 94
  • Pack contents 280 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 1.75 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 75.2 N
  • Withdrawal force
    ≥ 14.1 N
    ≤ 65.8 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140199774
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare