Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Numer Katalogowy: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌22 A
Kontakty: 3
Kątowy
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
  • Features Termination method of hold downs: SMT
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Number of contacts 3
  • Details According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Pack contents 400 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 22 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage acc. to IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥0.94 mm
  • Creepage distance
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.84 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204232
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare