Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Artikelnummer: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
har-flex Board IDC 50p cable guide

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Guía de cable
Versión
  • Número de contactos 50
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 0,536 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140569614
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen