Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
har-flex Board IDC 50p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Tillbehör
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Typy akcesoriów Kabelstyrning
Wersja
  • Liczba kontaktów 50
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0,635 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Kolor (akcesoria) Svart
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Innehåller ej
  • REACH ANEKS XIV substancje Innehåller ej
  • REACH SVHC substancje Innehåller ej
  • Propozycja Kalifornijska 65 Innehåller ej
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,536 g
  • Kraj pochodzenia Kina
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140837447
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400