Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.13 A
Contactos: 44
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 44
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0,635 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,13 A
  • Corriente nominal @ 85 °C
  • Distancia de separación ‌ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento > 2,11 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • País de origen China
  • GTIN 5713140569713
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar