Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.13 A
Contactos: 44
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Board IDC
  • Элемент PCB transition connectors
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 44
  • Содержимое упаковки Tape & reel
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 0.635 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.13 A
  • Номинальный ток @ 85 °C
  • Расстояние между проводниками ‌ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции > 2.11 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.91 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 600
  • Страна изготовления China
  • GTIN 5713140837584
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)