Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
2
Accessories
2
Артикул: 15 39 036 0601 234
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Переходные соединители для печатных плат
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌1.15 A
Контакты: 36
Медный сплав
Sn поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 15 39 036 0601 234
har-flex Board IDC 36p 600pcs per reel
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
2
Accessories
2
Информация о компоненте
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Board IDC
  • Elem NYÁK átvezető csatlakozók
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 36
  • Csomag tartalma Szalag és tekercs
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete AWG 30
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1,27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 0,635 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1,15 A
  • Névleges áramerősség @ 85 °C
  • Légköztávolság ‌ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 0,4 mm
  • Szigetelés ellenállása > 2,11 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,91 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 600
  • Származási ország Kína
  • GTIN 5713140837751
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare