Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
3
Cikkszám: 17 02 175 2201
har-bus HM Mel. Typ B 25, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ B 25, AFS 2, Tube

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Press-in csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌1 A
Érintkezők: 175
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ni Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Bézs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 17 02 175 2201
har-bus HM Mel. Typ B 25, AFS 2, Tube
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
3
Termékleírás
Identificação
  • Categoria Csatlakozók
  • Série har-bus® HM
  • Identificação B25 típus
  • Elemento Apa csatlakozó
  • Descrição do contato Egyenes
Versão
  • Método de terminação Press-in csatlakoztatás
  • Tipo de conexão Alaplap a bővítőkártyához
  • Número de Pólos 175
  • Configuração do contato C / A / A / A / A / A / C
  • Conteúdo da embalagem Cső
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 7
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Taxa de dados ≤ 2,500 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 131.25 N
  • Força de retirada ≥ 26.25 N
  • Nível de desempenho 2
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.4 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Cor (inserto) Beige
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 14,74 g
  • País de origem Németország
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140120464
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás