Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
18
Accessories
6
Артикул: 09 18 534 6921
SEK-18 SV MA STD ANG45 34P PL2
SEK-18 SV MA STD ANG45 34P PL2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌1 A
Контакты: 34
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-13
Термопластичная смола (PBT)
Серый
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 18 534 6921
SEK-18 SV MA STD ANG45 34P PL2
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
18
Accessories
6
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Standard
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Angled
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 34
  • Длина подключения 4.5 mm
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 68 N
  • Усилие расстыковки ≤ 68 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 10.13 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140032460
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare