Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Accessories
1
Objednací číslo: 09 45 551 1114
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Zásuvka (female)
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 551 1114
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
26
Accessories
1
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Female
  • Especificaciones
    RJ45
    Without LED
    Vertical
    With contact spring
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (THR)
  • Blindaje Fully shielded, 360° shielding contact
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete Tape & reel
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1.5 A
  • Voltaje nominal ‌ 125 V AC
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 45 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Rigidez dieléctrica ≤ 1.5 kV
Propiedades del material
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 80
  • Peso neto 9.3 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224391
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte