Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 060 0031
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 7,0m
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand;   7,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Acodado a la derecha
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 060 0031
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 7,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING RJ Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung gewinkelt rechts
Ausführung
  • Kabellänge 7 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 516 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140243224
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600