매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Spare Part
2
품번들: 21 03 396 1531
PCB receptacle hous and insert front 1pc
PCB receptacle hous and insert front 1pc

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 어댑터
직선형, 하우징 포함, 전면 장착 지원
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌16 A
접점: 5
구리 합금
Ni 금도금 체결 측면
코딩: L-코딩
폴리아미드 (PA)
회색
Notes
비교하다
품번들: 21 03 396 1531
PCB receptacle hous and insert front 1pc
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Spare Part
2
제품 상세 정보
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    直式
    包含底座
    面板外部安装
版本
  • 接线方式 Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • 公母类型 Maschio
  • 屏蔽 Schermato
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x FE插针
  • 特殊插针规格 Contatto FE
  • 编码 Codifica L
  • 锁定类型 Aggancio a vite
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1,5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm Ghiera
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Poliammide (PA)
  • 颜色(插芯) Grigio
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针) Au su Ni Lato contatti
  • 材料 (上壳/底座) Lega di zinco
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) Grigio
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 豁免 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 状态 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Si
  • REACH SVHC 物质 Piombo
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质
    Piombo
    Nichel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 28 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228504
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다