Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Pótalkatrész
1
Cikkszám: 21 47 000 0003
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, hátoldali szereléshez
‌20 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 47 000 0003
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Pótalkatrész
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M5
  • Elem Fali átvezetés
  • Specifikáció
    Vezetőkkel
    hátoldali szereléshez
Verzió
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Csomag tartalma rögzítő csavaranyával
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória II
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 20 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany bevonatú
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Sárgaréz, nikkel bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-105
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140224704
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás