myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Kataloge herunterladen / bestellen
Artikeldaten ePLAN herunterladen
Artikeldaten Zuken E3series herunterladen
HARTING YouTube Kanal
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
eShop
M5
M5
Filter
Kategorie
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Steckverbinder
12
Systemverkabelung
12
Zubehör
2
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
3
4
bis
3
4
3
6
4
6
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1 A
bis
1 A
1 A
12
Bemessungsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
60 V
bis
60 V
60 V
12
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Wellenlötanschluss
4
Geschlecht
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Buchse
6
Stift
6
Leiterquerschnitt
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
0,14 mm²
8
Leiterquerschnitt [AWG]
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
AWG 26
8
Zubehörtyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kontermutter
1
Schutzkappe
1
Verriegelungsart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Schraubverriegelung
12
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
26 Produkte
(von 26)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kontaktanzahl-Absteigend
Bemessungsstrom-Absteigend
Bemessungsspannung-Absteigend
Anschlussart-Absteigend
Kontermutter
M5-ACC-NUT
Art.Nr.: 21 47 000 0013
M5 x 1
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappe
M5-ACC-PLASTICCAP
Art.Nr.: 21 47 000 0012
für Buchseneinsätze
Kunststoff
Schutzart: IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2
Art.Nr.: 21 47 000 0008
mit Litzen, für Rückwandmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Art.Nr.: 21 47 000 0003
mit Litzen, für Rückwandmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0.2
Art.Nr.: 21 47 000 0007
mit Litzen, für Frontmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
Art.Nr.: 21 47 000 0002
mit Litzen, für Rückwandmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0.2
Art.Nr.: 21 47 000 0006
mit Litzen, für Frontmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
Art.Nr.: 21 47 000 0000
mit Litzen, für Frontmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Art.Nr.: 21 47 000 0001
mit Litzen, für Frontmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Wanddurchführung
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
Art.Nr.: 21 47 000 0009
mit Litzen, für Rückwandmontage
20 cm
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattenadapter
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
Art.Nr.: 21 47 000 0004
gerade, für Rückwandmontage
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 3
Kupferlegierung
vergoldet
Kodierung: A-Kodierung
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattenadapter
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-M-STR
Art.Nr.: 21 47 000 0005
gerade, für Rückwandmontage
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 4
Kupferlegierung
vergoldet
Kodierung: A-Kodierung
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattenadapter
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-F-STR
Art.Nr.: 21 47 000 0010
gerade, für Rückwandmontage
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 3
Kupferlegierung
vergoldet
Kodierung: A-Kodierung
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattenadapter
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
Art.Nr.: 21 47 000 0011
gerade, für Rückwandmontage
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 4
Kupferlegierung
vergoldet
Kodierung: A-Kodierung
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 5.0M
Art.Nr.: 21 34 030 4413 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 2.0M
Art.Nr.: 21 34 030 0413 020
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
Art.Nr.: 21 34 030 4312 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 2.0M
Art.Nr.: 21 34 040 0312 020
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 5.0M
Art.Nr.: 21 34 040 0312 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 5.0M
Art.Nr.: 21 34 030 0413 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 2.0M
Art.Nr.: 21 34 030 4413 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 2.0M
Art.Nr.: 21 34 030 0312 020
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 3-pol st/st m/f PUR 5.0M
Art.Nr.: 21 34 030 4312 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 5.0M
Art.Nr.: 21 34 030 0312 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 2.0M
Art.Nr.: 21 34 040 0413 020
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M5 A-cod 4-pol st/- f/- PUR 5.0M
Art.Nr.: 21 34 040 0413 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kontaktanzahl - Absteigend
Bemessungsstrom - Absteigend
Bemessungsspannung - Absteigend
Anschlussart - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
26 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0