Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 21 17 064 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 064 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
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
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M17
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.14 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819801
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar