Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
部品番号: 21 17 200 1200
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
中継用ハウジング
サイズ: M17
ねじロック, トグルロック
トップエントリー
材質 (フード/ハウジング): 銅亜鉛合金
ニッケルメッキ
材質 (シール): NBR
保護等級: IP66 / IP67 ねじ込み/ロック状態
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 21 17 200 1200
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Steckpartner
6
Zubehör
2
Einsätze
16
製品詳細
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M17
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
Version
  • Size M17
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Locking type
    Screw locking
    Toggle locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66 / IP67 screwed / locked condition
  • Clamping range 6.5 ... 10 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 73181595
  • GTIN 5713140819597
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare