Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 21 03 381 4823
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/o PoE+
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/o PoE+

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
con transformador integrado, Acodado
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌0.8 A
Contactos: 8
Latón
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 4823
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/o PoE+
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Magnetics
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    con transformador integrado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Detalles Pida las bases por separado
  • Contenidos del paquete 30 piezas en una bandeja
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,8 A
  • Voltaje nominal 57 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C (durante la soldadura por reflujo, máx. +245)
  • Fuerza de inserción ‌ 30 N
  • Fuerza de extracción ‌ 30 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 12 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228962
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar