Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Cikkszám: 21 03 309 2431
M12 Power S - PCB female front 1pc
M12 Power S - PCB female front 1pc

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK illesztő
Egyenes, előoldali szereléshez
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌12 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: S-kódolás
Poliamid (PA)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 309 2431
M12 Power S - PCB female front 1pc
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification
    Power
    PushPull
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Straight
    for front mounting
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
  • Coding S-coding
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
  • Pack contents incl. housing
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228610
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás