Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
38
Spare Part
2
Артикул: 21 03 321 2536
M12-PCB-THR-4P-ACOD-ACOD-F-STR
M12-PCB-THR-4P-ACOD-ACOD-F-STR

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Adapter PCB
Prosty, zawiera obudowę gniazda, Do montażu przedniego
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌4 A
Kontakty: 4
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa
Kodowanie: A-kodowany
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 321 2536
M12-PCB-THR-4P-ACOD-ACOD-F-STR
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
38
Запасная часть
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название PushPull
  • Элемент Переходник печатной платы
  • Спецификация
    Прямой
    включает блочный кожух
    для монтажа на лицевую часть
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип Розетка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки
    Стопорный винт
    Inner PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌2 Nm Стопорная гайка
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140228092
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare