Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
5
Parça numarası: 21 35 010 0517 010
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC 1m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC 1m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 35 010 0517 010
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC 1m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
5
Ürün detayları
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 0,34 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 51,291 g
  • Země původu Mexiko
  • GTIN 5713140812208
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın