Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 33 000 9847
Jumper Along 1x8 blue 16A
Jumper Along 1x8 blue 16A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Bedugható átkötés
1x 8, Hosszirányú
Poliamid (PA)
RAL 5012 (világoskék)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 33 000 9847
Jumper Along 1x8 blue 16A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Plug-in jumper
  • Descripción del accesorio
    1x 8
    Longitudinal
Versión
  • Detalles When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 5
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Tin plated
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) RAL 5012 (light blue)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 5.9 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192706
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás