Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
129
Artikelnummer: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 1
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
1x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
129
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 1
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 38.6 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 40 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222557
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen