Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Modul de putere
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Mărime: 3 A
Contacte: 0
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45 Hybrid
  • Element Power module
  • Specification for direct device integration
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 0
  • Pack contents 100 pieces on reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140060999
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați