Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Cikkszám: 09 11 100 6474
Han TC 800 female contact 150 mm²
Han TC 800 female contact 150 mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤800 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 150 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 100 6474
Han TC 800 female contact 150 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 800
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 150 mm²
  • Rated current ≤ 800 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 40 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 1B acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 1B acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.001 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140400160
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás