Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
1
Part Number: 09 14 000 6153
Pneumatic contact male 4,0 mm
Pneumatic contact male 4,0 mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato Pneumático
Sem desligamento, Reto
Macho
Delrin acetal
Notes
Compare
Part Number: 09 14 000 6153
Pneumatic contact male 4,0 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
Version
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Operating pressure ≤ 8 bar
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tube inner diameter 4 mm
Material properties
  • Material (contacts) Delrin acetal
  • Material (seal) Buna-N
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140018280
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare