Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
N.º de referencia: 09 33 800 6102
Han High Temp E contact 2.5 mm², male
Han High Temp E contact 2.5 mm², male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 800 6102
Han High Temp E contact 2.5 mm², male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E® High Temp
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Krimpaansluiting
  • Tipo Mannelijk
  • Identificación de contacto 3 groeven
  • Proceso de fabricación Gedraaide contacten
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 14
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Koperlegering
  • Superficie (contactos) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • Exenciones RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • Estado ELV conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC Lood
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lood
    Nikkel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,31 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140052550
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar