Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
16
Frames
1
Part number: 19 46 110 0290
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cable gl.
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cable gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 46 110 0290
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cable gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
16
Frames
1
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® A
  • 후드/하우징 타입 표면 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 내장 케이블 글랜드 적용
버전
  • 규격 10 A
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 엔트리 2x M20
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 클램핑 범위 6 ... 13 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (잠금장치)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (잠금) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 130 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140176003
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
링크
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare