Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
2
Part Number: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
PCB adapter
In the Han® 55 DDD crimp insert
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory PCB adapter
  • Description of the accessory In the Han® 55 DDD crimp insert
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Details for PCB´s up to 1.6 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 23.6 g
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar