Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 19 00 000 5181
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
M20
Kelepçeleme aralığı: 5 ... 9 mm
Malzeme (kablo rakorları): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet siyah)
IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Anahtar Boyu: 24
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5181
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® CGM-P
  • アクセサリータイプ ケーブルグランド
技術的特性
  • 締付けトルク ≤4,5 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
  • レンチ サイズ 24
  • 使用温度範囲 -40 ... +100 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • サイズ M20
  • クランプ可能範囲 5 ... 9 mm
  • 対角幅 26,4 mm
材質
  • 材質(ケーブルグランド) Poliamid (PA)
  • カラー(ケーブルクランプ) RAL 9005 (jet siyah)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELVステータス uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 İçermez
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 İçermez
  • カリフォルニアProposition 65物質 İçermez
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 107.3 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 39174000
  • GTIN 5713140192881
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın