Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
15
Accessories
6
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 206 0301
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta interna
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09628062301.
N.º de referencia: 09 62 206 0301
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
15
Accessories
6
Peça de reposição
1
Insertos
34
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC/B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部シール
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 6 B
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) コーティングなし
  • カラー(フード/ハウジング) 無塗装
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • カラー(ロック) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 99 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140171602
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD