Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 206 0301
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta interna
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09628062301.
N.º de referencia: 09 62 206 0301
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Rahmen
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® EMC/B
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Indvendig tætning
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 6 B
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium die-cast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Ubelagt
  • Farve (kappe/hus) Umalet
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Farve (låsning) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 99 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140171602
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466