Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
19
N.º de referencia: 09 40 048 9910
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes hembra, 4x HC 350 contactos + 2x Han® Q 5/0
Tamaño: 48 B
Hembra
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 048 9910
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
19
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for female inserts
    4x HC 350 contacts + 2x Han® Q 5/0
Version
  • Gender Female
  • Size 48 B
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 152.33 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140058460
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN