Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
1
교체 부품
1
인서트
6
Parça numarası: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
HAN 24EX UL-AGG-QB

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Boyut: 24 B
Çift kilitleme kolu
Paslanmaz Çelik
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Toz boya kaplı
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
1
교체 부품
1
인서트
6
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 309.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181861
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın